Tubes à partir d'ébauches

Les tubes en polymères iglidur® sont disponibles comme les blocs ronds en des longueurs comprises entre 100 mm et 1.000 mm et des diamètres extérieurs de 110, 125 et 150 mm. Leur faible coefficient de frottement à sec et leur bonne résistance aux agents chimiques permettent une utilisation dans de nombreuses applications ainsi qu'un usinage simple. Fonctionnant sans lubrifiant, les tubes en polymères conviennent tout particulièrement aux milieux ayant des exigences strictes en matière d'hygiène comme la technique médicale ou le secteur alimentaire et de l'emballage. La faible usure des tubes creux garantit en outre une réduction nette du temps et des coûts consacrés à l'entretien causé par des arrêts. L'absence de lubrifiant simplifie et raccourcit en outre le nettoyage du matériel.

Produits

Nombre de produits: 1

iglidur® J, bloc creux
  • Faible usure avec de nombreux matériaux d'arbre
  • Faible coefficient de frottement en fonctionnement à sec
  • Amortissement des vibrations
  • Bonne résistance aux agents chimiques
  • Meilleur comportement en combinaison avec des arbres tendres
  • Faible absorption d'humidité

Sur demande

Livraison possible sur demande
Vers la page produits

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Photo
Philippe CREACH

Technico-Commercial Sédentaire dry-tech®

Ecrire un e-mail

Livraison et conseil technique

En personne:

Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne

En ligne:

24h/24