Mon interlocuteur
Sélectionner un département

Eléments de liaison

Les éléments de liaison robolink® D servent à raccorder entre eux les différentes articulations du bras de robot. Parmi eux, la base à l'aide de laquelle le robot peut être monté sur une surface ainsi que les éléments de liaison pour les articulations. Ces derniers sont disponibles en des longueurs standards mais peuvent aussi être adaptés à la longueur requise à l'aide du designer robolink® afin d'augmenter ou de réduire l'écart entre les axes. Le matériau des éléments de liaison destinés aux articulations peut aussi être adapté à l'application. Des éléments en tôle d'acier peinte sont disponibles. robolink® étant un système modulaire, les éléments de liaison peuvent aussi être commandés séparément et permettent donc une modification ultérieure ou une adaptation du bras.