Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
Mon interlocuteur
Sélectionner un département
FR(FR)

Cinématique parallèle drylin

Nous rencontrons actuellement un pic de commandes et les délais de livraison sont par conséquent rallongés de 10-15 jours ouvrables. La date de livraison est communiquée sur notre accusé de réception de commande.
Pour les urgences, merci de vous rapprocher de votre interlocuteur igus afin d’essayer de trouver ensemble une solution.

Information importante : Les prix mentionnés sur notre site sont en cours de modification et par conséquent, peuvent être modifiés à tout moment. Les prix sont garantis uniquement lorsque vous confirmez votre commande. Merci de votre compréhension.

Nombre de produits: 5

Robot Delta drylin | Diamètre de travail de 360 mm

  • Pour les charges jusqu'à 5,0 [kg]
  • En présence d'impératifs de précision jusqu'à 0,5 [mm] environ
  • En présence de vitesses de 3,0 [m/s] maximum
à partir de 4 229,12 EUR/Pce
6 articles, dont prêts à être expédié(s) :
6 en 6 semaines
Vers la page produits

Robot Delta drylin | Diamètre de travail de 660 mm

  • Pour les charges jusqu'à 5,0 [kg]
  • En présence d'impératifs de précision jusqu'à 0,5 [mm] environ
  • En présence de vitesses de 0,7 [m/s] maximum
à partir de 5 017,60 EUR/Pce
6 articles, dont prêts à être expédié(s) :
6 en 6 semaines
Vers la page produits

Robots delta drylin | Mandrin d'étalonnage

  • Pour un positionnement simple sur le point zéro
à partir de 6,27 EUR/Pce
1 articles, dont prêts à être expédié(s) :
1 en 10 jours ouvrés
Vers la page produits

Robot Delta drylin | Clip à câbles

  • Guidage sûr des câbles
  • Faible poids
  • Montage simple
à partir de 4,48 EUR/Pce
1 articles, dont prêts à être expédié(s) :
1 en 10 jours ouvrés
Vers la page produits

Robot delta drylin | Jeu de câbles

  • 3 câbles de puissance pour moteur, connecteur droit
  • 3 câbles codeurs, connecteur droit
  • 3 capteurs ouverture (NC) PNP
  • 3 capteurs, connecteur droit
à partir de 468,78 EUR/Pce
3 articles, dont prêts à être expédié(s) :
3 en 10 jours ouvrés
Vers la page produits