Mon interlocuteur
Sélectionner un département

Robots cartésiens drylin

Le système robotique modulaire robolink® permet d'automatiser des opérations manuelles rapidement, simplement et de manière économique. Les bras articulés sont disponibles en différentes longueurs et tailles. Le nombre des articulations sans graisse utilisées va de deux à six et le robot peut être équipé de différents outils (pince, ventouse, caméra, etc.) si vous le souhaitez. Les composants robotiques robolink® se distinguent par leur modularité. Cette modularité permet de configurer un bras de robot sur mesure, à des tarifs compétitifs. Il est également possible de commander des systèmes complets utilisables immédiatement.  
 

Nous rencontrons actuellement un pic de commandes et les délais de livraison sont par conséquent rallongés de 10-15 jours ouvrables. La date de livraison est communiquée sur notre accusé de réception de commande.

Nombre de produits: 10

robot à portique cartésien 3 axes drylin E | Périmètre de travail de 500 x 500 x 100 mm

  • Pour les charges jusqu'à 2,5 [kg]
  • En présence d'impératifs de précision jusqu'à 0,8 [mm] environ
  • En présence de vitesses de 0,5 [m/s] maximum
à partir de 2 657,99 USD/Pce
1 articles, dont prêts à être expédié(s) :
1 en 10 jours ouvrés
Vers la page produits

Individual drylin® linear robot with any stroke length

You can request an individual drylin® E linear robot created according to your application parameters here.

drylin E room linear robot "XXL" | Workspace 2000 x 2000 x 1500

  • Working space: 2000 x 2000 x 1500 [mm] as standard, other sizes available on request
  • Payload: up to 10 Kg
  • Speed: up to 500mm/s
  • repeatability: +- 0,8mm

Portique cartésien 2 axes drylin E | Périmètre de travail de 300 x 300 mm | Version à codeur

  • Pour les charges jusqu'à 8,0 [kg]
  • En présence d'impératifs de précision jusqu'à 0,5 [mm] environ
  • En présence de vitesses de 1,5 [m/s] maximum
à partir de 1 861,25 USD/Pce
1 articles, dont prêts à être expédié(s) :
1 en 10 jours ouvrés
Vers la page produits

Portique cartésien 3 axes drylin E | Périmètre de travail de 800 x 800 x 500 mm

  • Pour les charges jusqu'à 5,0 [kg]
  • En présence d'impératifs de précision jusqu'à 1,0 [mm] environ
  • En présence de vitesses de 0,5 [m/s] maximum
à partir de 4 264,92 USD/Pce
1 articles, dont prêts à être expédié(s) :
1 en 10 jours ouvrés
Vers la page produits

Portique cartésien 3 axes drylin E | Périmètre de travail de 400 x 400 x 150 mm

  • Pour les charges jusqu'à 2,5 [kg]
  • En présence d'impératifs de précision jusqu'à 0,8 [mm] environ
  • En présence de vitesses de 0,5 [m/s] maximum
à partir de 2 019,60 USD/Pce
1 articles, dont prêts à être expédié(s) :
1 en 10 jours ouvrés
Vers la page produits

Portique linéaire 2 axes drylin E | Périmètre de travail de 500 x 100 mm

  • Pour les charges jusqu'à 2,5 [kg]
  • En présence d'impératifs de précision jusqu'à 0,2 [mm] environ
  • En présence de vitesses de 0,5 [m/s] maximum
à partir de 1 395,04 USD/Pce
1 articles, dont prêts à être expédié(s) :
1 en 10 jours ouvrés
Vers la page produits

Portique cartésien 2 axes drylin E | Périmètre de travail de 500 x 500 mm

  • Pour les charges jusqu'à 8,0 [kg]
  • En présence d'impératifs de précision jusqu'à 0,5 [mm] environ
  • En présence de vitesses de 1,5 [m/s] maximum
à partir de 1 027,08 USD/Pce
1 articles, dont prêts à être expédié(s) :
1 en 10 jours ouvrés
Vers la page produits

Portique linéaire 2 axes drylin E | Périmètre de travail de 800 x 500 mm

  • Pour les charges jusqu'à 5 [kg]
  • En présence d'impératifs de précision jusqu'à 0,3 [mm] environ
  • En présence de vitesses de 1 [m/s] maximum
à partir de 2 423,52 USD/Pce
1 articles, dont prêts à être expédié(s) :
1 en 10 jours ouvrés
Vers la page produits

Portique cartésien 2 axes drylin E | Périmètre de travail de 300 x 300 mm | Version avec cordon

  • Pour les charges jusqu'à 8,0 [kg]
  • En présence d'impératifs de précision jusqu'à 0,5 [mm] environ
  • En présence de vitesses de 1,5 [m/s] maximum
à partir de 1 390,88 USD/Pce
1 articles, dont prêts à être expédié(s) :
1 en 10 jours ouvrés
Vers la page produits