Mon interlocuteur
Sélectionner un département

Nous rencontrons actuellement un pic de commandes et les délais de livraison sont par conséquent rallongés de 10-15 jours ouvrables. La date de livraison est communiquée sur notre accusé de réception de commande.

Câble de commandes chainflex® CF9

  • Sollicitation: Pour les sollicitations extrêmes
  • Gaine extérieure: TPE
  • Résistant aux liquides de refroidissement
  • Flexibilité à très basse température
  • Résistant à l'hydrolyse et aux microbes
  • Sans produits halogènes
  • Sans silicone
  • Résistant aux UV
  • Sans PVC
  • Résistance aux huiles: Résistant aux huiles (selon DIN EN 60811-404), résistant aux huiles biologiques (selon VDMA 24568 avec de l´huile Plantocut 8 S-MB de DEA)
  • CFRIP®
  • Classe chainflex®: 7.6.4.2
Description de produit
Câble de commandes chainflex® CF9
 
Domaines d'applications types
  • Pour les sollicitations extrêmes
  • Résistance aux huiles et aux huiles biologiques quasiment illimitée
  • Applications à l'intérieur et à l'extérieur, résistance aux UV
  • Courses en autoportance, applications glissantes jusqu'à 400 m et au-delà
  • Transstockeurs, machines d'usinage et machines-outils, opérations de manipulation rapides, salles blanches, pose de composants sur semi-conducteurs, ship to shore, grues et portiques à l'extérieur, applications basses températures
Durée de vie garantie pour cette série selon les conditions du programme de garantie
Plus d'informations : Garantie chainflex®
Cycles*  5 million  7,5 million  10 million
Température, R mini R mini R mini
de/à [°C] [facteur x d] [facteur x d] [facteur x d]
-35 / -25 6,8 7,5 8,5
-25 / +90 5 6 7
+90 / +100 6,8 7,5 8,5

* Nombre plus élevé de cycles possible. Utilisez la fonction calcul de la durée de vie sur cette page.

Certifications et normes
Résistance aux UV
Haute Sans silicone
Sans substances gênant l´imprégnation (selon PV 3.10.7 – version 1992) Sans produits halogènes
Selon EN 60754 EAC
Certifié selon no TC RU C-DE. ME77.B.01254 Sans plomb
Selon la directive 2011/65/UE (RoHS-II) Salles blanches
Conforme ISO classe 2. Matériau/câble contrôlé par l´IPA en vertu de la norme ISO 14644-1 CE
Selon 2014/35/UE
Données techniques
Exemples d'applications
Téléchargements

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique

En personne :

Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne

En ligne :

24h/24