Robot Delta à 3 axes | Diamètre de travail : 1 000 mm | Taille : XXL et avec axe de rotation supplémentaire

LCA-DR1000-03 product image
igus-icon-lupe
LCA-DR1000-03 product image
igus-icon-lupe
LCA-DR1000-03 product image
igus-icon-lupe
LCA-DR1000-03 product image
igus-icon-lupe
<p class="MsoNormal">Axe de rotation supplémentaire<b><o:p></o:p></b></p><p class="MsoNormal">LCA-DR1000-04<b><o:p></o:p></b></p><p></p><p class="MsoNormal">LCA-DR1000-04-0004-00-0</p>
igus-icon-lupe
1 sur 5
Robot Delta à 3 axes | Diamètre de travail : 1 000 mm | Taille : XXL et avec axe de rotation supplémentaire
Robot Delta à 3 axes | Diamètre de travail : 1 000 mm | Taille : XXL et avec axe de rotation supplémentaire
Robot Delta à 3 axes | Diamètre de travail : 1 000 mm | Taille : XXL et avec axe de rotation supplémentaire
Robot Delta à 3 axes | Diamètre de travail : 1 000 mm | Taille : XXL et avec axe de rotation supplémentaire
<p class="MsoNormal">Axe de rotation supplémentaire<b><o:p></o:p></b></p><p class="MsoNormal">LCA-DR1000-04<b><o:p></o:p></b></p><p></p><p class="MsoNormal">LCA-DR1000-04-0004-00-0</p>
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right

Informations produit

Jusqu'à 111 prélèvements par minute.

Pour des charges allant jusqu'à 2,5 kg

Pour des exigences de précision allant jusqu'à environ 0,3 mm

À des vitesses allant jusqu'à max. 2,0 m/s maximum

Max. Accélération : 28 m/s²



igus-icon-lieferzeitLCA-DR1000-03
sans axe de rotation supplémentaire
Sans commande

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique