Collier de serrage multiple CFX12 | Serre-câble universel | avec pied normal et un contre-bassin raccourci, acier inoxydable

CFX12.1K.Z1.E product image
igus-icon-lupe
CFX12.1K.Z1.E technical drawing
igus-icon-lupe
1 sur 2
CFX12.1K.Z1.E product image
CFX12.1K.Z1.E technical drawing
  • Temps de montage réduit, moindre encombrement
  • Economiques, compacts et modulaires
  • Pour des diamètres de câble maximum de 6 à 12 mm
igus-icon-lieferzeitCFX12.1K.Z1.E
2x6

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Teddy HADJALI
Teddy HADJALI

igus-icon-phone01.49.84.95.63

Livraisons et conseils techniques

Par téléphone
Du lundi au vendredi de 8h à 18h.
Permanence assurée par l'Allemagne le samedi  de 8h à 12h.
En ligne
Chat disponible
Du lundi au jeudi de 8 h à 18 h
Vendredi : 8 h à 17 h
Service Whatsapp
Lundi - vendredi : 8 - 16 heures