igusigus-icon-cart(0)

Rotule lisse, KGLI, pouces, igubal®

KGLI-03 product image
igus-icon-lupe
KGLI-03 technical drawing
igus-icon-lupe
1 sur 2
KGLI-03 product image
KGLI-03 technical drawing
  • Gamme dimensionnelle : K, selon DIN ISO 12240
  • Matériau du boîtier : igumid G
  • Matériau de la calotte : iglidur® W300
  • Compensation des défauts d'alignement et des charges de bord
  • Résistance à la corrosion
  • Capacité d'amortissement élevée
  • Excellent amortissement des vibrations
  • Pour les mouvements rotatifs, oscillants et axiaux
Réf.

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Loris PICCI
Loris PICCI

igus-icon-phone01.49.84.97.52

Livraisons et conseils techniques

Par téléphone ::
Du lundi au vendredi de 8h à 18h.
Permanence assurée par l'Allemagne le samedi de 8h à 12h.


Chat disponible ::
24h/24