igusigus-icon-cart(0)

Palier applique avec axe rotulé, taraudage, GFSM-IG, igubal®

GFSM-06-IG product image
igus-icon-lupe
GFSM-06-IG product image
igus-icon-lupe
GFSM-06-IG technical drawing
igus-icon-lupe
1 sur 3
GFSM-06-IG product image
GFSM-06-IG product image
GFSM-06-IG technical drawing
  • Filet : taraudage 
  • Matériau du boîtier : igumid G 
  • Matériau de l'axe rotulé : acier zingué
  • Sans entretien et résistant à la corrosion
  • Liaison simple - montage simple
  • Compensation des défauts d'alignement
  • Gain de temps grâce à un montage rapide
Réf.
Pas sûr.e que ce soit le bon choix ?

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Christophe GARNIER
Christophe GARNIER

igus-icon-phone01.85.16.02.97

Livraisons et conseils techniques

Par téléphone
Du lundi au vendredi de 8h à 18h.
Permanence assurée par l'Allemagne le samedi  de 8h à 12h.
Online:
Chat disponible
24h/24