igusigus-icon-cart(0)

Chape avec boulon et serre-clip, GERMK, igubal®

GELMK-04 product image
igus-icon-lupe
GELMK-04 technical drawing
igus-icon-lupe
1 sur 2
GELMK-04 product image
GELMK-04 technical drawing
  • Sens du filet : à droite
  • Matériau : igumid G
  • Très faible poids
  • Grande rigidité
  • Insensibilité absolue à la corrosion
  • Forces de traction élevées
  • Combinaison possible à des embouts à rotule de la gamme dimensionnelle E
  • Amortissement des vibrations
  • Amortissement du bruit
Réf.

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Loris PICCI
Loris PICCI

igus-icon-phone01.49.84.97.52

Livraisons et conseils techniques

Par téléphone ::
Du lundi au vendredi de 8h à 18h.
Permanence assurée par l'Allemagne le samedi de 8h à 12h.


Chat disponible ::
24h/24