igusigus-icon-cart(0)

Chape avec tourillon et embout à rotule, GERMFE, igubal®

GELMFE-05 product image
igus-icon-lupe
GELMFE-05 product image
igus-icon-lupe
GELMFE-05 technical drawing
igus-icon-lupe
1 sur 3
GELMFE-05 product image
GELMFE-05 product image
GELMFE-05 technical drawing
  • Sens du filet : à droite
  • Matériau : igumid G
  • Structure d'une pièce
  • Montage et démontage simples
  • Montage simple même dans des endroits peu accessibles
  • Très faible poids
  • Grande rigidité
  • Insensibilité absolue à la corrosion
  • Forces de traction élevées
  • Combinaison possible à des embouts à rotule de la gamme dimensionnelle E
  • Amortissement des vibrations
  • Amortissement du bruit
Réf.

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Christophe GARNIER
Christophe GARNIER

igus-icon-phone01.85.16.02.97

Livraisons et conseils techniques

Par téléphone
Du lundi au vendredi de 8h à 18h.
Permanence assurée par l'Allemagne le samedi  de 8h à 12h.
Online:
Chat disponible
24h/24