igusigus-icon-cart(0)

Palier applique hautes températures avec 2 trous de fixation, EFOM-HT, igubal®, calotte sphérique iglidur® X

EFOM-05-HT product image
igus-icon-lupe
EFOM-05-HT product image
igus-icon-lupe
EFOM-05-HT technical drawing
igus-icon-lupe
1 sur 3
EFOM-05-HT product image
EFOM-05-HT product image
EFOM-05-HT technical drawing
  • Gamme dimensionnelle : E, selon DIN ISO 12240 
  • Matériau du boîtier : iguton G 
  • Matériau de la calotte : iglidur® X 
  • Utilisation jusqu'à +200 °C
  • Montage simple
  • Compensation des défauts d'alignement
  • Insensibilité absolue à la corrosion
  • Très faible poids
  • Résistance aux agents chimiques
  • Utilisation en immersion possible
  • Gain de temps grâce à un montage rapide
Réf.

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Christophe GARNIER
Christophe GARNIER

igus-icon-phone01.85.16.02.97

Livraisons et conseils techniques

Par téléphone
Du lundi au vendredi de 8h à 18h.
Permanence assurée par l'Allemagne le samedi  de 8h à 12h.
Online:
Chat disponible
24h/24