- Puissance nominale : 480 W
- Tension d'entrée : 90 - 264 VAC
- Tension de sortie : 24 V
- Courant de sortie : 20 A
- Montage : Rail DIN TS-35
- Fonctions de protection : surcharge, surtension, surtempérature
Changer de langue :
Les alimentations à découpage drylin® E pour l'automatisation sont compatibles avec toutes les commandes de moteur dryve. Ils fournissent des courants de sortie pour pouvoir faire fonctionner toute la gamme de moteurs igus®. La tension de sortie de 24V est typiquement utilisée pour l'alimentation des moteurs pas à pas et des moteurs DC, et en option pour les moteurs EC/BLDC. Bien entendu, la machine d'automatisation complète, y compris la commande principale, comme par exemple API (automate programmable industriel) ou IPC (PC industriel). Les alimentations sur rail DIN 48V sont recommandées pour les vitesses de rotation plus élevées des moteurs pas à pas ou EC/BLDC. Le montage des blocs d'alimentation s'effectue dans l'armoire électrique sur un rail DIN (TS-35). Pour garantir un fonctionnement sûr, des fonctions de protection telles que la surcharge, la surtension et la surchauffe ont été intégrées.

En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24