igusigus-icon-cart(0)

Câble de puissance pour moteurs dédié à la torsion chainflex® CFROBOT

CFROBOT.035 product image
igus-icon-lupe
1. Mélange à base de TPE extrudé sous pression, retardateur de flamme
2. Enroulement de fils de cuivre étamé extrêmement résistant à la torsion
3. Pellicule glissante en PTFE
4. Fils de coton sur le conducteur et sous le blindage général
5. Mélange à base de TPE de grande qualité mécanique
6. Câble en fils de cuivre nus, très résistant à la flexion
igus-icon-lupe
1. Mélange à base de TPE extrudé sous pression 2. Blindage en cuivre extrêmement résistant à la torsion 3. Mélange à base de TPE extrudé sous pression 4. Câble
igus-icon-lupe
play iconCFROBOT.035 video
igus-icon-lupe
1 sur 4
Câble de puissance pour moteurs dédié à la torsion chainflex® CFROBOT
1. Mélange à base de TPE extrudé sous pression, retardateur de flamme
2. Enroulement de fils de cuivre étamé extrêmement résistant à la torsion
3. Pellicule glissante en PTFE
4. Fils de coton sur le conducteur et sous le blindage général
5. Mélange à base de TPE de grande qualité mécanique
6. Câble en fils de cuivre nus, très résistant à la flexion
1. Mélange à base de TPE extrudé sous pression 2. Blindage en cuivre extrêmement résistant à la torsion 3. Mélange à base de TPE extrudé sous pression 4. Câble
Câble de puissance pour moteurs dédié à la torsion chainflex® CFROBOT
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Pour les sollicitations en torsion
  • Gaine extérieure en TPE
  • Blindage général
  • Résistance à l'hydrolyse et aux microbes
  • Non propagateur de flamme
  • Sans silicone
  • Résistance aux UV : Elevée
  • Résistant aux huiles (selon DIN EN 60811-404), résistant aux huiles biologiques (testé selon VDMA 24568 avec de l'huile Plantocut 8 S-MB de DEA)
  • Sans PVC
  • Code chainflex® : 6.1.4.3
Réf.
Disponible dans le chainflex® CASE
Disponible dans le chainflex® CASE
Pas sûr.e que ce soit le bon choix ?

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Benoit MELAMED
Benoit MELAMED

igus-icon-phone01.49.84.95.68

Livraisons et conseils techniques

Par téléphone
Du lundi au vendredi de 8h à 18h.
Permanence assurée par l'Allemagne le samedi  de 8h à 12h.
Online:
Chat disponible
24h/24