Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
Mon interlocuteur
Sélectionner un département
FR(FR)

Vis trapézoïdale dryspin®, filet à droite, double pas, acier C15 1.0401

  • Diamètre extérieur : 6 à 20 mm
  • Pas : 2 à 8 mm
  • À deux filets
  • Système autobloquant
  • Matériau: Acier C15 (1.0401)
  • Sens du filet: Filet à droite
  • Type de filet: Vis trapézoïdale : absorption de forces axiales plus élevées
Description de produit
Vis trapézoïdales de la gamme d'entraînements à vis dryspin®
Les vis sont des éléments de machine qui sont utilisées pour transformer un mouvement rotatif en un mouvement linéaire. 

Les [Link id="424"] et écrous igus® répondent au principe de la technologie linéaire sans graisse. Les propriétés et géométries des entraînements à vis drylin® adaptées à l'écrou en polymère et à la [Link id="425"] garantissent une durée de vie et un rendement encore accrus.

Avantages des vis trapézoïdales dryspin®
► 100 % Fonctionnement à sec sans entretien
► Mouvement peu bruyant et sans vibrations
► Insensibilité à la poussière et à la saleté
► Rendements élevés
► Prix d'achat intéressant
► Délais de livraison courts

Le filet trapézoïdal correspond en coupe à un trapèze équilatéral avec un angle de 15°. L'angle de flanc est de 30°. Comparée à un filet normal, la [Link id="425"] a une plus grosse section et un plus grand pas. L'angle de pas d'une [Link id="424"] à un pas est plus petit que l'arc tangente. Le système est ainsi autobloquant. Les vis à double pas n'ont par contre pas de fonction autobloquante.
 
Données techniques
Téléchargements

Autres solutions

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique

En personne :

Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne

En ligne :

24h/24


Les termes "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur" et "xiros" sont des marques protégées de la société igus en République fédérale d'Allemagne et le cas échéant à niveau international.

La société igus signale qu'elle ne vend pas de produits des sociétés Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber ni de tous les autres fabricants de câbles confectionnés pour moteurs indiqués sur ce site Web. Les produits proposés par igus® France sont des produits de la société igus, réservés aux professionnels.