Ecrou en iglidur® J350 : matériau pour les températures jusqu'à +150°CNotre écrou fileté en polymère hautes performances iglidur® J350 peut être utilisé en continu à des températures moyennes à hautes. La température d'emploi en continu devrait idéalement se situer dans la plage de température de +60 à + 150°C afin d'obtenir les meilleures performances possibles du matériau.
Autres avantages :
► Stabilité dimensionnelle, même aux températures élevées
► Certification EN 45545 HL3, R24 possible
► Parfaite adaptation au secteur ferroviaire► Bon coefficient de frottement aux charges moyennes
► Température maximale d'emploi en continu de +150°C
► Pression de surface admissible sur la durée dans le filetage : 0 à 3,0 MPa
Tous nos écrous sont fabriqués en polymères hautes performances iglidur® résistants à l'usure. Vous en tirez les avantages suivants :
► Parfaite adaptation au secteur ferroviaire► 100 % sans graisse et sans entretien
► Longue durée de vie et robustesse dans les milieux hostiles
► Résistance aux agents chimiques et absence de moisissure
► Déplacement silencieux et sans vibrations
► Sans PTFE
► Conformité aux exigences du FDA
► Résistance à des charges élevées
► Emploi longue durée sur une plage de température entre –20° C et +150° C
Le matériau de base est encore renforcé par des fibres techniques. Les lubrifiants solides, sous forme de particules microscopiques logées par millions dans de minuscules compartiments, sont intégrés au polymère de base, renforcé de fibres dans la plupart de cas. Ceci suffit pour permettre une lubrification suffisante de l’environnement immédiat et pour éviter le frottement du système. Ces additions stabilisent considérablement nos écrous dans l'optique de leur résistance à l'usure.
7 matériaux standard sont disponibles pour les différents emplois : iglidur J avec un rendement élevé à toutes les vitesses, iglidur J350 pour les températures jusqu'à +150 °C, iglidur A180 conforme aux exigences du FDA pour le secteur alimentaire et pharmaceutique, iglidur E7 pour les vitesses élevées en présence de petites charges, iglidur R pour l'amortissement des oscillations et des vibrations, iglidur J200 comme meilleur partenaire de l'aluminium et iglidur W300 pour les applications à fortes charges.
A ce grand choix de matériaux standard pour les entraînements à vis, igus ajoute une grande variété de formes pour la géométrie des écrous :
Ecrous cylindriquesEcrous cylindriques à surface de serrageEcrous à colleretteEcrous à collerette et surface de serrageEcrous à forme dédiée aux fortes chargesEcrous cylindriques moulés par injectionEcrous à collerette moulés par injection