Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
Mon interlocuteur
Sélectionner un département
FR(FR)

Ecrou à collerette pour vis trapézoïdale drylin®, anti-retour, RFRM

  • Matériau: iglidur® R
  • Sens du filet: Filet à droite
  • Type de filet: Vis trapézoïdale : absorption de forces axiales plus élevées
  • Version: Standard
  • Ecrou pour vis cylindrique à collerette
  • Anti-retour
Description de produit
Ecrous réduisant le jeu et les vibrations
 
Qu'est-ce vraiment que le jeu axial et comment l'éviter ?
Le jeu axial peut être décrit comme le mouvement perdu, le passage sans avancée sur la vis en raison de l'interstice entre la vis filetée et l'écrou fileté. On parle souvent aussi de jeu pour le décrire, mais le terme technique correct est jeu axial. Vous trouverez plus d'informations à ce sujet ici : www.igus.fr/info/ecrous-a-jeu-reduit
 
Quelles possibilités offre la gamme de produits igus?
Outre le choix du bon matériau, un mécanisme de précontrainte s'est avéré être une mesure efficace pour réduire le jeu axial non voulu. Nos vis hélicoïdales dryspin® et vis trapézoïdales sont disponibles en trois variantes avec précontrainte : zéro backlash, à faible jeu et avec écrou AB.
 
Zéro backlash :
► Pour un jeu axial minime sur toute la durée de vie
► Optimal pour des mouvements de positionnement et d'avancée précis
 
Faible jeu :
► Pour une précontrainte axiale et radiale constante
► Mouvement très régulier
 
Ecrou AB :
► Précontrainte par ressort élastomère
► Réduction nette des  oscillations et vibrations causées par le système
 

Remarque importante : Un écrou standard devrait toujours être utilisé sur les applications avec de fortes charges, avec des températures élevées ou dans des milieux très sales. Tout simplement parce que les trois principes seraient sans effet en raison des sollicitations trop fortes. C'est pour cette raison que les charges axiales statiques maximales sont indiquées séparément pour chaque type d'écrou.
Données techniques
Téléchargements

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique

En personne :

Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne

En ligne :

24h/24


Les termes "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur" et "xiros" sont des marques protégées de la société igus en République fédérale d'Allemagne et le cas échéant à niveau international.

La société igus signale qu'elle ne vend pas de produits des sociétés Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber ni de tous les autres fabricants de câbles confectionnés pour moteurs indiqués sur ce site Web. Les produits proposés par igus® France sont des produits de la société igus, réservés aux professionnels.