igusigus-icon-cart(0)

Câble de puissance pour moteurs readycable® similaire à Siemens 6FX_002-5CA01, câble de base, PUR, 10 x d

MAT9861504 product image
igus-icon-lupe
  • Sollicitation : pour sollicitations moyennes_x000D_
  • Gaine extérieure : PUR_x000D_
  • Résistance aux huiles : résistant (selon DIN EN 50363-10-2)_x000D_
  • Sans produits halogènes_x000D_
  • Sans silicone_x000D_
  • Non propagateur de flamme_x000D_
  • Offshore_x000D_
  • Résistance aux réfrigérants_x000D_
  • Résistance à l'hydrolyse et aux microbes_x000D_
  • Résistant aux entailles_x000D_
  • Blindage général_x000D_
  • Sans PVC
  • Code chainflex® : 4.2.3.1
Réf.
InfoInfoigus-icon-infoLa société igus® définit la longueur de câble comme la longueur complète, connecteurs ou confectionnement à extrémité nue compris.
Pas sûr.e que ce soit le bon choix ?

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Benoit MELAMED
Benoit MELAMED

igus-icon-phone01.49.84.95.68

Livraisons et conseils techniques

Par téléphone
Du lundi au vendredi de 8h à 18h.
Permanence assurée par l'Allemagne le samedi  de 8h à 12h.
Online:
Chat disponible
24h/24