igusigus-icon-cart(0)

Roulements appliques xiros®, protection des deux côtés

BB-608F-B180-10-GL-CC product image
igus-icon-lupe
BB-608F-B180-10-GL-CC technical drawing
igus-icon-lupe
1 sur 2
BB-608F-B180-10-GL-CC product image
BB-608F-B180-10-GL-CC technical drawing
  • Ø intérieur : 8 mm
  • Utilisation pour logement de 28 mm
  • Matériau du roulement : xirodur® B180
  • Matériau des billes : verre
  • En option avec billes en inox
Réf.
Pas sûr.e que ce soit le bon choix ?

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Christophe GARNIER
Christophe GARNIER

igus-icon-phone01.85.16.02.97

Livraisons et conseils techniques

Par téléphone
Du lundi au vendredi de 8h à 18h.
Permanence assurée par l'Allemagne le samedi  de 8h à 12h.
Online:
Chat disponible
24h/24