Roulement à billes xiros® en xirodur® B180, couvercle d'un côté, billes en inox

BB-688-B180-10-ES-C product image
igus-icon-lupe
BB-688-B180-10-ES-C technical drawing
igus-icon-lupe
1 sur 2
BB-688-B180-10-ES-C product image
BB-688-B180-10-ES-C technical drawing
  • Protection contre la saleté grossière
  • Température d'emploi : de -40°C à +80°C
  • Matériau des bagues : xirodur® B180
  • Matériau de la cage : PA (polyamide)
  • Matériau de la bille : inox


Aussi disponible avec des billes en verre

igus-icon-lieferzeit-dotBB-688-B180-10-ES-C
16
5
8
688

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Christophe GARNIER
Christophe GARNIER

igus-icon-phone01.85.16.02.97

Livraisons et conseils techniques

Par téléphone
Du lundi au vendredi de 8h à 18h.
Permanence assurée par l'Allemagne le samedi  de 8h à 12h.
En ligne
Chat disponible
Du lundi au jeudi de 8 h à 18 h
Vendredi : 8 h à 17 h
Service Whatsapp
Lundi - vendredi : 8 - 16 heures