- Très bonne résistance aux températures et aux produits chimiques
- Faible poids
- Température d'emploi : -100 °C à +150 °C
- Matériau des bagues : xirodur® A500
- Matériau de la cage : PEEK (polyétheréthercétone)
- Matériau des billes : PAI (polyamide-imide)
Roulement à billes xiros® en xirodur® A500, spécialiste de la chaleur et des produits chimiques, billes en PAI
xirodur® A500 | Le spécialiste
Le matériau xirodur® A500 est le spécialiste de la grande résistance chimique et thermique. Combiné à une cage en PEEK, ce matériau couvre les applications sur une plage de température en continu comprise entre -100 °C et +150 °C et est surtout très résistant aux acides forts. Les différentes pièces de cette combinaison de matériaux sont également en conformité avec les exigences du FDA. En raison de sa résistance à l'usure moyenne et de son prix relativement élevé, ce matériau devrait être utilisé uniquement pour les applications précitées.
Domaines d’application type :
- Secteur des produits alimentaires (nettoyage des équipements avec des produits chimiques)
- Galvanisation
- Secteur des semi-conducteurs
- Applications sous vide
- Applications en autoclave
Dans quel cas le choisir ?
- En présence de températures comprises entre -100 °C et +150 °C
- En présence de produits chimiques forts
- Si une faible absorption des agents est requise (vide/autoclave)
Dans quel cas ne pas le choisir
- Pour les applications à des températures comprises entre -40 °C et +80 °C liegen ▷ xirodur® B180
- Si une grande résistance aux produits chimiques est exigée à des températures comprises entre -100 °C et +60 °C ▷ xirodur® C160
- Si le produit doit être antistatique ▷ xirodur® F180
- Si le produit doit en plus être antistatique ▷ xirodur® F500
Tolérances et système de mesure :
Les tolérances pour le diamètre intérieur et extérieur sont fonction de la taille. Elles sont souvent de l'ordre de ±0,05 mm environ par rapport à la cote nominale. Les bagues sont généralement moulées par injection et présentent naturellement une certaine forme ovale. C'est la raison pour laquelle on mesure 90° par rapport au point d'injection (le cas échéant) sur toute la largeur du roulement, avec un pied à coulisse. Les cotes et tolérances sont conçues de manière à permettre un emmanchement facile à la main lors de l'utilisation d'un logement H7 et d'un arbre h6. Une sécurisation axiale supplémentaire à l'aide d'une bague de retenue (arbre) et d'un circlip (boîtier) est recommandée pour éviter tout déplacement axial.
Recommandation de montage :
1. Logement (tolérance H7)
2. Avant (billes visibles)
3. Arrière (cage visible)
4. Emmancher le roulement par la partie avant
5. Monter un arbre (tolérance h6) avec chanfrein
6. Une sécurisation axiale doit être prévue