- Température d'emploi : de -40°C à +80°C
- Matériau des bagues : xirodur® S180
- Matériau de la cage : PA (polyamide)
- Matériau de la bille : inox
Roulement à billes xiros® en xirodur® S180, produit universel de couleur noire, billes en inox
xirodur® S180 | L'universel en noir
Le xirodur® B180 couvre la plage la plus vaste d'applications avec des roulements à billes en polymères. Si la couleur blanche ne devait toutefois pas aller avec votre application parce que le roulement sera visible par exemple, le matériau xirodur® S180 est celui qu'il vous faut. Ce matériau a des caractéristiques techniques quasiment identiques à celles du xirodur® B180, sans toutefois être aussi résistant à l'usure. Il se caractérise par sa couleur noire qui lui donne une meilleure résistance aux UV que le xirodur® B180. Il est donc idéal pour les applications en extérieur.
Domaines d’application type :
- Pièces visibles de machines
- Rouleaux de renvoi pour étiqueteuses
- Automobile
Dans quel cas le choisir ?
- Si la couleur doit être noire
- Si un produit universel économique est requis
Dans quel cas ne pas le choisir
- Si les températures d'emploi en continu se situent en dessous de -40 °C ou au-dessus de +80 °C ▷ xirodur® A500
- Si une grande résistance aux produits chimiques est exigée à des températures allant jusqu'à +60 °C ▷ xirodur® C160
- Si le produit doit être antistatique ▷ xirodur® F180
- Si le roulement doit être installé dans un habitacle d'automobile ▷ xirodur® S180LF (peu de buée)
Tolérances et système de mesure :
Les tolérances pour le diamètre intérieur et extérieur sont fonction de la taille. Elles sont souvent de l'ordre de ±0,05 mm environ par rapport à la cote nominale. Les bagues sont généralement moulées par injection et présentent naturellement une certaine forme ovale. C'est la raison pour laquelle on mesure 90° par rapport au point d'injection (le cas échéant) sur toute la largeur du roulement, avec un pied à coulisse. Les cotes et tolérances sont conçues de manière à permettre un emmanchement facile à la main lors de l'utilisation d'un logement H7 et d'un arbre h6. Une sécurisation axiale supplémentaire à l'aide d'une bague de retenue (arbre) et d'un circlip (boîtier) est recommandée pour éviter tout déplacement axial.
Recommandation de montage :
1. Logement (tolérance H7)
2. Avant (billes visibles)
3. Arrière (cage visible)
4. Emmancher le roulement par la partie avant
5. Monter un arbre (tolérance h6) avec chanfrein
6. Une sécurisation axiale doit être prévue