igusigus-icon-cart(0)

Rotule lisse, version économique, KGLM LC, igubal®

Standard
KGLM-03-LC product image
igus-icon-lupe
KGLM-03-LC technical drawing
igus-icon-lupe
1 sur 2
KGLM-03-LC product image
KGLM-03-LC technical drawing
  • Gamme dimensionnelle : K, selon DIN ISO 12240
  • Matériau du boîtier : igumid G
  • Matériau de la calotte : iglidur® W300
  • Grand choix de calottes
  • Montage simple
  • Economique
  • Boîtier fendu
Réf.

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Christophe GARNIER
Christophe GARNIER

igus-icon-phone01.85.16.02.97

Livraisons et conseils techniques

Par téléphone
Du lundi au vendredi de 8h à 18h.
Permanence assurée par l'Allemagne le samedi  de 8h à 12h.
Online:
Chat disponible
24h/24