igusigus-icon-cart(0)

Câble capteur readycable® selon le standard Bosch Rexroth IKS4151, câble prolongateur, TPE, 7,5 x d

MAT9101002 product image
igus-icon-lupe
  • Pour les sollicitations très élevées
  • Gaine extérieure en TPE
  • Résistant aux huiles (selon DIN EN 60811-404), résistant aux huiles biologiques (testé selon VDMA 24568 avec de l'huile Plantocut 8 S-MB de DEA)
  • Sans produits halogènes
  • Sans silicone
  • Résistance à l'hydrolyse et aux microbes
  • Sans PVC
  • CFRIP®
  • Code chainflex® : 6.6.4.1
Réf.
InfoInfoigus-icon-infoLa société igus® définit la longueur de câble comme la longueur complète, connecteurs ou confectionnement à extrémité nue compris.
Pas sûr.e que ce soit le bon choix ?

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Benoit MELAMED
Benoit MELAMED

igus-icon-phone01.49.84.95.68

Livraisons et conseils techniques

Par téléphone
Du lundi au vendredi de 8h à 18h.
Permanence assurée par l'Allemagne le samedi  de 8h à 12h.
Online:
Chat disponible
24h/24