igusigus-icon-cart(0)

Câble capteur readycable® similaire à NUM AGOFRU029Mxxx, câble de base, TPE, 7,5 x d

MAT9286001 product image
igus-icon-lupe
1. Outer jacket: pressure extruded, halogen-free TPE mixture 2. Overall shield: extremely flexible braiding made of tinned copper wires 3. Inner jacket: pressure extruded, gusset-filling TPE mixture 4. Element jacket: mechanically high-quality TPE mixture 5. Element shield: extremely flexible layer of tinned copper wires 6. Banding: plastic foil 7. CFRIP: tear strip for faster stripping 8. Core insulation: mechanically high-quality TPE mixture 9. Conductor: strands in an especially flexible version made of tinned copper wires 10. Strain relief: centre element for high tensile stresses
igus-icon-lupe
1 sur 2
MAT9286001 product image
1. Outer jacket: pressure extruded, halogen-free TPE mixture 2. Overall shield: extremely flexible braiding made of tinned copper wires 3. Inner jacket: pressure extruded, gusset-filling TPE mixture 4. Element jacket: mechanically high-quality TPE mixture 5. Element shield: extremely flexible layer of tinned copper wires 6. Banding: plastic foil 7. CFRIP: tear strip for faster stripping 8. Core insulation: mechanically high-quality TPE mixture 9. Conductor: strands in an especially flexible version made of tinned copper wires 10. Strain relief: centre element for high tensile stresses
  • Pour les sollicitations très élevées
  • Gaine extérieure en TPE
  • Résistant aux huiles (selon DIN EN 60811-404), résistant aux huiles biologiques (testé selon VDMA 24568 avec de l'huile Plantocut 8 S-MB de DEA)
  • Sans produits halogènes
  • Sans silicone
  • Résistance à l'hydrolyse et aux microbes
  • Sans PVC
  • CFRIP®
  • Code chainflex® : 6.6.4.1
Réf.
InfoInfoigus-icon-infoLa société igus® définit la longueur de câble comme la longueur complète, connecteurs ou confectionnement à extrémité nue compris.
Pas sûr.e que ce soit le bon choix ?

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Benoit MELAMED
Benoit MELAMED

igus-icon-phone01.49.84.95.68

Livraisons et conseils techniques

Par téléphone
Du lundi au vendredi de 8h à 18h.
Permanence assurée par l'Allemagne le samedi  de 8h à 12h.
Online:
Chat disponible
24h/24