Mon interlocuteur
Sélectionner un département

Chape avec tourillon, GERMF, igubal®

  • Sens du filet : à droite
  • Matériau : igumid G
  • Structure d'une pièce
  • Montage et démontage simples
  • Montage simple même dans des endroits peu accessibles
  • Très faible poids
  • Grande rigidité
  • Insensibilité absolue à la corrosion
  • Forces de traction élevées
  • Combinaison possible à des embouts à rotule de la gamme dimensionnelle E
  • Amortissement des vibrations
  • Amortissement du bruit
Description de produit
Chape igubal®
 
Les chapes igubal® peuvent être utilisées sans problème dans des conditions difficiles. Ils résistent aux acides et lessives alcalines faiblement dosés dans les milieux humides ou mouillés. Ils sont également particulièrement insensibles à la saleté et à la poussière.
Les chapes igubal® en pur plastique sont réalisées en igumid G selon DIN 71752 et peuvent être combinées à des embouts à rotule de la gamme dimensionnelle E.
 
igumid G est un polymère renforcé de fibres longues très résistant aux chocs. Pour des températures comprises entre -30 °C et +80 °C en continu.
  • Très faible poids
  • Grande rigidité
  • Insensibilité absolue à la corrosion
  • Forces de traction élevées
  • Amortissement des vibrations
  • Amortissement du bruit
  • Combinaison possible à des embouts à rotule de la gamme dimensionnelle E

Domaines d'utilisation types :
  • Produits alimentaires
  • Emballage
  • Ultra robuste (HD)
  • Secteur automobile
  • Technique de traitement des déchets
  • Automatisation
     
    Vous trouverez de nombreux autres domaines d'utilisation sous Applications par secteurs d'activités
Dans quel cas le choisir
  • Si une grande rigidité est exigée
  • Si une résistance à la corrosion est souhaitée
  • S'il ne doit pas y avoir de graissage
  • Si des économies de poids doivent être réalisées
  • Si un fonctionnement à sec sans entretien est souhaité
  • Si le montage doit être aussi simple que possible
  • Si des combinaisons avec des vérins pneumatiques et des ressorts à pression de gaz doivent être réalisées
Dans quel cas ne pas le choisir
  • Si la température est supérieure à +80 °C
  • Si des dimensions supérieures à 20 mm sont nécessaires
Utilisez nos filtres pour trouver le bon produit
Données techniques
Téléchargements

Autres solutions