Mon interlocuteur
Sélectionner un département

Articulation axiale, AGRM, igubal®

  • Sens du filet : à droite
  • Matériau du boîtier : igumid G
  • Pivot sphérique en polymère
  • Matériau cuvette sphérique : iglidur® W300
  • Convient à toutes les combinaisons mécaniques
  • Montage très facile
  • Sans entretien
  • Résistance à la corrosion et aux agents chimiques
  • Capacité d'amortissement élevée
Description de produit
Articulation axiale igubal®
 
Les articulations axiales igubal® sont résistantes à la corrosion et peuvent être utilisées sans problème dans des conditions difficiles. Ils résistent aux acides et lessives alcalines faiblement dosés dans les milieux humides ou mouillés. Ils sont également particulièrement insensibles à la saleté et à la poussière.
 
Le boîtier et les pivots sphériques sont réalisés en igumid G, un polymère renforcé de fibres longues particulièrement résistant aux coups. Pour des températures comprises entre -30 °C et +80 °C en continu.
 
Sur les articulations axiales standard, la cuvette sphérique est en iglidur® W300, un matériau au coefficient de frottement extrêmement faible en fonctionnement à sec et ayant une tendance minimale au stick slip. Cette dernière propriété est très importante en présence de charges réduites et de mouvements très lents.
  • Elément de liaison pour les mouvements rotatifs et oscillants
  • Faible poids
  • Montage très facile
  • Amortissement des vibrations
  • Insensibilité à la saleté et à la poussière
     
    Vous trouverez de nombreux autres domaines d'utilisation sous Applications par secteurs d'activités
Données techniques
Téléchargements

Autres solutions