Mon interlocuteur
Sélectionner un département

Câble adaptateur readycable® selon le standard Heidenhain 298 402-xx, câble de liaison, iguPUR, 15 x d

  • Sollicitation: Pour sollicitations flexibles
  • Gaine extérieure: iguPUR
  • Résistance aux huiles: Résistant aux huiles (selon DIN EN 50363-10-2)
  • Sans silicone
  • Non propagateur de flamme
  • Classe chainflex®: 3.1.3.1

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique

En personne :

Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne

En ligne :

24h/24