Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
Mon interlocuteur
Sélectionner un département

Nous rencontrons actuellement un pic de commandes et les délais de livraison sont par conséquent rallongés de 10-15 jours ouvrables. La date de livraison est communiquée sur notre accusé de réception de commande.

Articulation angulaire, WGRM LC, version économique, igubal®

  • Sens du filet : à droite
  • Matériau du boîtier : igumid G
  • Pivot sphérique en polymère
  • Elément de liaison mécanique pour les mouvements rotatifs et oscillants
  • Faible poids
  • Montage très facile
  • Insensibilité à la poussière et à la saleté
Description de produit
Articulation angulaire igubal®
 
Les articulations angulaires igubal® sont résistantes à la corrosion et peuvent être utilisées sans problème dans des conditions difficiles. Ils résistent aux acides et lessives alcalines faiblement dosés dans les milieux humides ou mouillés. Ils sont également particulièrement insensibles à la saleté et à la poussière.
 
Le boîtier et les pivots sphériques sont réalisés en igumid G, un polymère renforcé de fibres longues particulièrement résistant aux coups. Pour des températures comprises entre -30 °C et +80 °C en continu.
  • Elément de liaison pour les mouvements rotatifs et oscillants
  • Faible poids
  • Montage très facile
  • Amortissement des vibrations
  • Insensibilité à la saleté et à la poussière
     
    Vous trouverez de nombreux autres domaines d'utilisation sous Applications par secteurs d'activités
Données techniques
Téléchargements

Autres solutions