igusigus-icon-cart(0)

Câble de puissance pour moteurs readycable® similaire à Fanuc LX660-8077-T291, câble de base, PUR, 7,5 x d

Nouveau
MAT9210091 product image
igus-icon-lupe
  • Sollicitation : pour les sollicitations très élevées_x000D_
  • Gaine extérieure : PUR_x000D_
  • Résistance aux huiles : résistant (selon DIN EN 50363-10-2)_x000D_ Sans produits halogènes_x000D_
  • Sans silicone_x000D_
  • Non propagateur de flamme_x000D_
  • Offshore_x000D_
  • Résistance aux réfrigérants_x000D_
  • Résistance à l'hydrolyse et aux microbes_x000D_
  • Résistant aux entailles_x000D_ Blindage général_x000D_
  • Sans PVC_x000D_
  • CFRIP®_x000D_
  • Code chainflex® : 6.5.3.1
Réf.
InfoInfoigus-icon-infoLa société igus® définit la longueur de câble comme la longueur complète, connecteurs ou confectionnement à extrémité nue compris.
Pas sûr.e que ce soit le bon choix ?

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Benoit MELAMED
Benoit MELAMED

igus-icon-phone01.49.84.95.68

Livraisons et conseils techniques

Par téléphone
Du lundi au vendredi de 8h à 18h.
Permanence assurée par l'Allemagne le samedi  de 8h à 12h.
Online:
Chat disponible
24h/24