Mon interlocuteur
Sélectionner un département

Calotte sphérique, pour applications en immersion, UWEM, mm, igubal®

  • Gamme dimensionnelle : E, selon DIN ISO 12240 
  • Matériau de la calotte : iglidur® UW
  • Pour applications en immersion
  • Matériau de la calotte: iglidur® UW
Description de produit
Calotte sphérique igubal® UWEM
 
Chaque matériau iglidur® possède des propriétés particulières qui font qu'il convient à des applications et à des impératifs donnés.
Le matériau iglidur® UW est le meilleur matériau pour les applications en immersion. Extrêmement résistant à l'usure en immersion, testé et sans entretien. Le matériau idéal pour les pompes.
 
Propriétés des matériaux
  • Pour une utilisation en immersion
  • Pour les rotations rapides et continues
  • Durée de vie élevée

Domaines d'utilisation types :  
Dans quel cas le choisir
  • Si des matériaux sans entretien sont requis
  • Si des éléments de la gamme dimensionnelle E doivent être utilisés
  • Si une résistance à la compression élevée est exigée
  • Si une élasticité élevée est souhaitée
Dans quel cas ne pas le choisir
  • Si la température est supérieure à +100 °C
  • Si des dimensions supérieures à 30 mm sont nécessaires
  • Si des vitesses de rotation supérieures à 0,5 m/s doivent être réalisées
Utilisez nos filtres pour trouver le bon produit

Tolérances
 
Les calottes igubal® sans entretien sont conçues avec une tolérance E10 du diamètre intérieur. Les arbres doivent avoir une tolérance comprise entre h6 et h9. Toutes les valeurs sans indication de tolérance sont soumises à DIN ISO 2768-m. 
Données techniques
Téléchargements

Autres solutions