Mon interlocuteur
Sélectionner un département

Embout à rotule taraudé, détectable, KBLM CL, calotte en iglidur® RN248, mm

  • Embout à rotule taraudé avec boîtier à six pans pour un montage simplifié
  • Blocage direct grâce au contre-écrou moulé
  • Calotte sphérique détectable en iglidur® RN248KM 
  • Filet à gauche
  • Boîtiers détectables en RN246
  • Gamme dimensionnelle K selon DIN ISO 12240
Description de produit
Embout à rotule taraudé igubal®
 
Les embouts à rotules igubal® sont résistants à la corrosion et peuvent être utilisés sans problème dans des conditions difficiles. Ils résistent aux acides et lessives alcalines faiblement dosés dans les milieux humides ou mouillés. Ils sont également particulièrement insensibles à la saleté et à la poussière.
 
Boîtier en RN246, détectable. Pour des températures comprises entre -40 °C et +90 °C en continu
 
Ici, la calotte sphérique est en iglidur® RN248, un matériau détectable.
  • Fonctionnement à sec
  • Très économique
  • Sans graisse
  • Grande rigidité
  • Très grande résistance à charges alternées
  • Compensation des défauts d'alignement
  • Compensation des charges de bord
  • Insensibilité à la saleté, à la poussière et aux peluches
  • Résistance à la corrosion et aux agents chimiques
  • Utilisation possible dans les liquides
  • Capacité d'amortissement élevée
  • Convient aux mouvements rotatifs, oscillants et linéaires
  • Faible jeu des bagues intérieures
  • Très faible poids

Domaines d'utilisation types :
Dans quel cas le choisir
  • Si une grande rigidité est exigée
  • Si une résistance à la corrosion est souhaitée
  • S'il ne doit pas y avoir de graissage
  • Si des économies de poids doivent être réalisées
  • Si un fonctionnement à sec sans entretien est souhaité
  • Si le montage doit être aussi simple que possible
  • Si des combinaisons avec des vérins pneumatiques et des ressorts à pression de gaz doivent être réalisées
Dans quel cas ne pas le choisir
  • Si la température est supérieure à +90 °C
  • Si des dimensions supérieures à 20 mm sont nécessaires
Utilisez nos filtres pour trouver le bon produit

Tolérances
Les éléments rotulés igubal® peuvent être utilisés avec différentes tolérances en fonction de l'application. La gamme standard est conçue avec un jeu important du palier qui permet un fonctionnement sûr même à des vitesses périphériques élevées. L'alésage de la bague intérieure est tolérancé E10. Les arbres doivent être tolérés entre h6 et h9. Vérification du diamètre intérieur
 
Coefficients de frottement dynamiques et vitesses
 
L'un des grands avantages des éléments igubal® réside dans le fait que les rotations rapides de l'arbre se produisent directement dans la calotte en matériaux iglidur®. Cette association plastique / acier permet d’obtenir des vitesse élevées, même en fonctionnement à sec. Compte tenu des charges radiales, les vitesses de rotation peuvent atteindre 0,5 m/s. Les mouvements angulaires des paliers sphériques se produisent par contre au niveau du diamètre extérieur sphérique de la calotte. Les éléments igubal® sans entretien conviennent également à des mouvements linéaires de l'arbre.
 
Résistance aux UV
 
La résistance à la corrosion des rotules igubal® les rend particulièrement intéressantes pour les applications à l'extérieur. Les rotules igubal® ont une tenue durable face aux rayons UV. La légère modification de la couleur (assombrissement) de la calotte sous l'effet des UV et d'autres influences extérieures n'a aucune incidence sur les propriétés mécaniques, électriques ou thermiques.
Données techniques
Accessoires
Téléchargements

Autres solutions