igusigus-icon-cart(0)

Boîtier avec roulement UC xiros®, avec boîtier UC, billes en inox

P204-BB-6004-B180-ES product image
igus-icon-lupe
P204-BB-6004-B180-ES technical drawing
igus-icon-lupe
1 sur 2
P204-BB-6004-B180-ES product image
P204-BB-6004-B180-ES technical drawing
  • Pour Ø d'arbre : 20, 25, 30 mm
  • Échange standard paliers à semelle UC courants
  • Mouvement très fluide
  • Température d'emploi : de -40°C à +80°C
  • Matériau du boîtier : fonte
  • Matériau des bagues : xirodur® B180
  • Matériau des billes : inox
  • Calottes aussi disponibles séparément
Réf.
Pas sûr.e que ce soit le bon choix ?

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Christophe GARNIER
Christophe GARNIER

igus-icon-phone01.85.16.02.97

Livraisons et conseils techniques

Par téléphone
Du lundi au vendredi de 8h à 18h.
Permanence assurée par l'Allemagne le samedi  de 8h à 12h.
Online:
Chat disponible
24h/24