Dans quel cas le choisir
| Dans quel cas ne pas le choisir
|
Détectable, filet à gauche, gamme dimensionnelle E, boîtier B
Pour boîtiers métalliques, très faible absorption d’humidité, gamme dimensionnelle E
Détectable, filet à droite, gamme dimensionnelle K, boîtier B
Détectable, filet à gauche, gamme dimensionnelle K, boîtier B
Détectable, filet à droite, gamme dimensionnelle E, boîtier B
Economique, gamme dimensionnelle K
Séparable, faible absorption d'humidité, gamme dimensionnelle K
Pour applications en immersion, gamme dimensionnelle E - version fine
Sans jeu, économique, faible absorption d'humidité, gamme dimensionnelle E
Pour boîtiers métalliques, conforme aux exigences du FDA, gamme dimensionnelle E
Version économique, filet à gauche, avec pivot sphérique en polymère
Version économique, filet à droite, avec pivot sphérique en métal
Montage et démontage simples, filet à droite, avec pivot sphérique en acier zingué
Filet à gauche, avec cuvette sphérique, avec pivot sphérique en polymère
Version économique, filet à gauche, avec pivot sphérique en polymère
Filet à droite
Détectable, filet à droite
Détectable
Filet à gauche
Filet à gauche
Détectable, filet à droite
Filet à gauche
Compensation des défauts d'alignement, deux trous de fixation, gamme dimensionnelle K
Montage simple, deux trous de fixation, gamme dimensionnelle E
Montage rapide, séparable, deux trous de fixation, gamme dimensionnelle E
Accessoire pour paliers à semelle de la gamme dimensionnelle E
Grande rigidité, boîtier séparable, quatre trous de fixation, gamme dimensionnelle E
Pour températures jusqu'à 200° C, montage simple, deux trous de fixation, gamme dimensionnelle E
Pour les températures jusqu'à 200 °C, pour les charges radiales élevées, quatre trous de fixation, gamme dimensionnelle E
Encombrement réduit, gamme dimensionnelle E
Pour charges axiales et radiales élevées, gamme dimensionnelle E
Forme classique, montage simple, gamme dimensionnelle K
Compensation des défauts d'alignement
Montage simple, deux trous de fixation, gamme dimensionnelle E
Pour des charges radiales élevées, quatre trous de fixation, gamme dimensionnelle E
Version économique, montage simple, gamme dimensionnelle k
Compensation du jeu, gamme dimensionnelle E
Compensation du jeu, gamme dimensionnelle E
Polymère robuste, gamme dimensionnelle E
Montage et démontage simples, filet à droite, avec pivot sphérique en acier zingué
Orientation du palier selon vos spécifications
Orientation du palier selon vos spécifications
Orientation du palier selon vos spécifications
Filet à droite
Très faible encombrement, gamme dimensionnelle K
Filet à droite
Montage et démontage simples
Elément de liaison pour les mouvements rotatifs et oscillants
Axe rotulé en tribo-polymère
Faible absorption d'humidité, gamme dimensionnelle E
Forces de retenue élevées après montage
Biellette avec vis rotulée à entraxe variable, démontable d'un côté