igusigus-icon-cart(0)

Rouleau de renvoi xiros®, tube en aluminium à revêtement anti-adhésif

BBT-AH20-606-S180-10-ES product image
igus-icon-lupe
BBT-AH20-606-S180-10-ES technical drawing
igus-icon-lupe
1 sur 2
BBT-AH20-606-S180-10-ES product image
BBT-AH20-606-S180-10-ES technical drawing
  • Ø extérieur : 20, 30, 38, 50, 60 mm
  • Moindre adhérence des étiquettes adhésives
  • Sur demande
  • Tolérance de longueur : ±0,5 mm
Réf.
Pas sûr.e que ce soit le bon choix ?

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Christophe GARNIER
Christophe GARNIER

igus-icon-phone01.85.16.02.97

Livraisons et conseils techniques

Par téléphone
Du lundi au vendredi de 8h à 18h.
Permanence assurée par l'Allemagne le samedi  de 8h à 12h.
Online:
Chat disponible
24h/24