Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
Mon interlocuteur
Sélectionner un département

Nous rencontrons actuellement un pic de commandes et les délais de livraison sont par conséquent rallongés de 10-15 jours ouvrables. La date de livraison est communiquée sur notre accusé de réception de commande.

iglidur® I10-PL, matériau FSL

  • Grande résistance aux agents chimiques
  • Faible absorption d'humidité 
  • Ténacité élevée
  • Compatibilité alimentaire conformément aux exigences du FDA et au règlement UE 10/2011
  • Disponible aussi dans le service impression 3D en 3 à 5 jours 
  • Idéal pour un emploi dans le secteur des produits alimentaires et celui de la galvanisation 
Description de produit
Matériau pour frittage sélectif par laser (FSL) : iglidur® I10-PL

L'iglidur I10 est un matériau résistant aux agents chimiques pour le frittage laser qui se distingue par une grande ductilité et une faible absorption d'humidité.
De par sa conformité alimentaire, l'iglidur I10 convient aussi aux applications d'emballage et au secteur alimentaire.
L'iglidur I10 est un matériau idéal pour les pièces fonctionnelles légères ayant des propriétés élastiques.

Dans quel cas le choisir ?
  • Si une très grande résistance aux agents chimiques est requise
  • Si l'application exige un matériau à conformité alimentaire
  • Pour les pièces devant être élastiques
Dans quel cas ne pas le choisir
  • Pour les applications en immersion ou très humides (→ iglidur I8-ESD)
  • Si des pièces à propriétés ESD sont requises (→ iglidur I8-ESD)
  • Pour tous les types d'applications attachant de l'importance à un faible frottement et à une grande résistance à l'usure
  • Si des pièces offrant une grande résistance mécanique sont requises, notamment les applications à roues dentées (→ iglidur I3-PL)
  • Si la température d'emploi en continu est supérieure à 60 °C (→ iglidur I3-PL)
Données techniques
Téléchargements