Embout à rotule igubal® fileté
Les embouts à rotule igubal® sont résistants à la corrosion et peuvent être utilisés sans problème dans des conditions difficiles. Ils résistent aux acides et lessives alcalines faiblement dosés dans les milieux humides ou mouillés. Ils sont également insensibles à la saleté et à la poussière.
Boîtier en igumid G, polymère renforcé de fibres longues très résistant aux chocs. Pour des températures comprises entre - 40 °C et + 90 °C en continu
Ici, la calotte sphérique est réalisée en iglidur® R, un matériau économique offrant un frottement faible et une résistance à l'usure élevée en présence de charges faibles à moyennes.
- Fonctionnement à sec sans entretien
- Produit très économique
- Sans graisse
- Grande rigidité
- Très grande résistance à charges alternées
- Compensation des défauts d’alignement
- Compensation des charges de bord
- Insensibilité à la saleté, à la poussière et aux peluches
- Résistance à la corrosion et aux agents chimiques
- Utilisation possible dans les liquides
- Capacité d'amortissement élevée
- Convient aux mouvements rotatifs, oscillants et linéaires
- Faible jeu des coques
- Très faible poids
Domaines d’application type Dans quel cas le choisir ?- Si des économies de poids doivent être réalisées
- Si des mouvements rotatifs, oscillants et linéaires doivent être effectués
- En présence d’oscillations / de vibrations haute fréquence
- Si un fonctionnement silencieux est souhaité
- Si un produit électriquement isolant est requis
- Si une résistance à la corrosion est souhaitée
- En combinaison avec des vérins pneumatiques et des ressorts à pression à gaz
- Si une résistance aux agents chimiques est souhaitée
- Si une grande rigidité est exigée
| Dans quel cas ne pas le choisir- Si les températures sont supérieures à +90 °C
- Si des vitesses de rotation supérieures à 0,5 m/s doivent être réalisées
- En présence de sollicitations axiales et radiales importantes
- Si des applications à vérin hydraulique doivent être mises en œuvre
- Si des dimensions supérieures à 30 mm sont nécessaires
Utilisez nos filtres pour trouver le bon produit |
Tolérances igubal® : Les éléments rotulés igubal® peuvent être utilisés avec différentes tolérances en fonction de l'application. La gamme standard est conçue avec un jeu important du palier qui permet un fonctionnement sûr même à des vitesses périphériques élevées. L'alésage de la coque est tolérancé E10. Les arbres doivent être tolérés entre h6 et h9.
Vérification du diamètre intérieur Coefficients de frottement dynamiques et vitesses
L'un des grands avantages des éléments igubal® réside dans le fait que les rotations rapides de l'arbre se produisent directement dans la calotte en matériaux iglidur®. Cette association polymère / acier permet d’obtenir des vitesse élevées, même en fonctionnement à sec. Compte tenu des charges radiales, les vitesses de rotation peuvent atteindre 0,5 m/s. Les mouvements angulaires des paliers sphériques se produisent par contre au niveau du diamètre extérieur sphérique de la calotte. Les éléments igubal® exempts d'entretien conviennent également à des mouvements linéaires de l'arbre.
Résistance aux UV
La résistance à la corrosion des rotules igubal® les rend particulièrement intéressantes pour les applications à l'extérieur. Les rotules igubal® ont une tenue durable face aux rayons UV. La légère modification de la couleur (assombrissement) de la calotte sous l'effet des UV et d'autres influences extérieures n'a aucune incidence sur les propriétés mécaniques, électriques ou thermiques.