igusigus-icon-cart(0)

Moteur drylin® E EC/BLDC avec fils, capteur Hall, codeur et frein, NEMA 23

MOT-EC-56-C-K-A product image
igus-icon-lupe
MOT-EC-56-C-K-A product image
igus-icon-lupe
MOT-EC-56-C-K-A technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-EC-56-C-K-A technical drawing
igus-icon-lupe
1 sur 4
Moteur drylin® E EC/BLDC avec fils, capteur Hall, codeur et frein, NEMA 23
Moteur drylin® E EC/BLDC avec fils, capteur Hall, codeur et frein, NEMA 23
Moteur drylin® E EC/BLDC avec fils, capteur Hall, codeur et frein, NEMA 23
Moteur drylin® E EC/BLDC avec fils, capteur Hall, codeur et frein, NEMA 23
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Taille : NEMA 23 / bride de 56 mm
  • Indice de protection : IP40
  • Couple nominal : 0,60 Nm
  • Tension nominale : 48 VDC
  • Raccordements moteur : cordons, codeur avec cordon, frein avec cordon
  • Tension de freinage : 24V
  • Frein intégré pour charges verticales
Réf.

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Aurélien ERSON
Aurélien ERSON

igus-icon-phone01.49.84.98.12

Livraisons et conseils techniques

Par téléphone
Du lundi au vendredi de 8h à 18h.
Permanence assurée par l'Allemagne le samedi  de 8h à 12h.
Online:
Chat disponible
24h/24