igusigus-icon-cart(0)

Moteur pas à pas drylin® E, fils avec connecteur JST et codeur, NEMA 24

MOT-AN-S-060-035-060-L-C-AAAC product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-035-060-L-C-AAAC product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-035-060-L-C-AAAC technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-035-060-L-C-AAAC technical drawing
igus-icon-lupe
1 sur 4
Moteur pas à pas drylin® E, fils avec connecteur JST et codeur, NEMA 24
Moteur pas à pas drylin® E, fils avec connecteur JST et codeur, NEMA 24
Moteur pas à pas drylin® E, fils avec connecteur JST et codeur, NEMA 24
Moteur pas à pas drylin® E, fils avec connecteur JST et codeur, NEMA 24
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Taille : NEMA24 / bride de 60 mm
  • Indice de protection : IP40
  • Couple de maintien : 3,50 Nm
  • Courant nominal : 4,20 A
  • Raccordements moteur : cordon à connecteur JST, codeur à connecteur JST
Réf.

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Aurélien ERSON
Aurélien ERSON

igus-icon-phone01.49.84.98.12

Livraisons et conseils techniques

Par téléphone
Du lundi au vendredi de 8h à 18h.
Permanence assurée par l'Allemagne le samedi  de 8h à 12h.
Online:
Chat disponible
24h/24