igusigus-icon-cart(0)

Rouleau de renvoi xiros®, tube en inox, composants conformes aux exigences du FDA

BBT-ES30-608-B180-30-ES product image
igus-icon-lupe
BBT-ES30-608-B180-30-ES technical drawing
igus-icon-lupe
1 sur 2
BBT-ES30-608-B180-30-ES product image
BBT-ES30-608-B180-30-ES technical drawing
  • Ø extérieur : 30, 38 mm
  • Pour un contact avec des produits alimentaires
  • Tube en inox 304L
  • Tolérance de longueur : ±0,5 mm
Réf.

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Christophe GARNIER
Christophe GARNIER

igus-icon-phone01.85.16.02.97

Livraisons et conseils techniques

Par téléphone
Du lundi au vendredi de 8h à 18h.
Permanence assurée par l'Allemagne le samedi  de 8h à 12h.
Online:
Chat disponible
24h/24