igusigus-icon-cart(0)

iglidur® H1, guide roller, L-slot, 90°, mm

H1RLLM-0310-06 product image
igus-icon-lupe
H1RLLM-0310-06 product image
igus-icon-lupe
H1RLLM-0310-06 technical drawing
igus-icon-lupe
1 sur 3
H1RLLM-0310-06 product image
H1RLLM-0310-06 product image
H1RLLM-0310-06 technical drawing
  • Endurance runner with high media resistance
  • High wear resistance in extreme ambient conditions
  • Very low coefficient of friction
  • High resistance to temperature and chemicals
Réf.

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Christophe GARNIER
Christophe GARNIER

igus-icon-phone01.85.16.02.97

Livraisons et conseils techniques

Par téléphone
Du lundi au vendredi de 8h à 18h.
Permanence assurée par l'Allemagne le samedi  de 8h à 12h.
Online:
Chat disponible
24h/24