Mon interlocuteur
Sélectionner un département

Nous rencontrons actuellement un pic de commandes et les délais de livraison sont par conséquent rallongés de 10-15 jours ouvrables. La date de livraison est communiquée sur notre accusé de réception de commande.

Kit moteur Apiro drygear® NEMA 17, avec connecteur, codeur et frein

  • Taille : NEMA17/ bride de 42 mm
  • Couple de maintien : 0,5 Nm
  • Courant nominal : 1,8 A
  • Raccordement moteur : connecteur métrique
  • Prix sans réducteur
Description de produit
NEMA17 : Petit, mais puissant 
 
Ce petit moteur convainc par un couple et des régimes élevés. C’est en toute fiabilité qu’il déplace rapidement de petites charges.
 
Les moteurs pas à pas igus® sont un bon complément aux réducteurs modulaires drygear®. Ils se distinguent par des coûts peu élevés, une grande précision et une commande simple. Ils sont fiables dans les milieux les plus variés (en fonction de l'indice de protection IP choisi). Les moteurs pas à pas igus® peuvent être raccordés aux cartes de pilotage les plus courantes grâce à leur raccord électrique standard.
 
Le codeur transmet des signaux du moteur à la carte de pilotage. Il permet de vérifier si le mouvement linéaire souhaité a bien eu lieu avec l'exactitude voulue. Codeur = sécurité accrue pour la machine.
 
Le frein peut maintenir la charge en position lorsque le moteur n’est pas sous tension. En cas d’interruption de l’alimentation électrique, cette fonction peut servir de sécurité. La présence d’un frein est vivement recommandée pour les systèmes montés verticalement.
Données techniques
Téléchargements