igusigus-icon-cart(0)

Embout à rotule, hautes températures, à taraudage, EARM, igubal®, calotte sphérique iglidur® X, mm

EALM-05-HT product image
igus-icon-lupe
EALM-05-HT product image
igus-icon-lupe
EALM-05-HT technical drawing
igus-icon-lupe
1 sur 3
EALM-05-HT product image
EALM-05-HT product image
EALM-05-HT technical drawing
  • Utilisation jusqu'à +200 °C
  • Matériau de la calotte : iglidur® X
  • Sens du filet : à droite
  • Matériau du boîtier : iguton G
  • Gamme dimensionnelle E selon DIN ISO 12240
  • Fonctionnement à sec
  • Grande rigidité
  • Très grande résistance à charges alternées
  • Compensation des défauts d'alignement
  • Compensation des charges de bord
  • Insensibilité à la saleté, à la poussière et aux peluches
  • Résistance à la corrosion et aux agents chimiques
  • Utilisation en immersion possible
  • Capacité d'amortissement élevée
  • Pour les mouvements rotatifs, oscillants et linéaires
  • Très faible poids

 
 
Réf.

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Christophe GARNIER
Christophe GARNIER

igus-icon-phone01.85.16.02.97

Livraisons et conseils techniques

Par téléphone
Du lundi au vendredi de 8h à 18h.
Permanence assurée par l'Allemagne le samedi  de 8h à 12h.
Online:
Chat disponible
24h/24