Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
Mon interlocuteur
Sélectionner un département

Nous rencontrons actuellement un pic de commandes et les délais de livraison sont par conséquent rallongés de 10-15 jours ouvrables. La date de livraison est communiquée sur notre accusé de réception de commande.

Embout à rotule fileté, EARM, calotte en iglidur® J, mm

  • Embout à rotule fileté compact
  • Calotte en iglidur® J pour une faible absorption d’humidité
  • Filet à droite
  • Boîtier en igumid® G
  • Gamme dimensionnelle E selon DIN ISO 12240
Description de produit
Embout à rotule igubal® fileté
 
Les embouts à rotules igubal® sont résistants à la corrosion et peuvent être utilisés sans problème dans des conditions difficiles. Ils résistent aux acides et lessives alcalines faiblement dosés dans les milieux humides ou mouillés. Ils sont également particulièrement insensibles à la saleté et à la poussière.
 
Boîtier en igumid G, polymère renforcé de fibres longues très résistant aux chocs. Pour des températures comprises entre -40 °C et +90 °C en continu
 
Ici, la calotte sphérique est en iglidur® J, un matériau qui se distingue par une faible absorption d'humidité, un coefficient de frottement extrêmement faible en fonctionnement à sec et une tendance minimale au stick slip. Cette dernière propriété est très importante en présence de charges réduites et de mouvements très lents.
  • Fonctionnement à sec
  • Très économique
  • Sans graisse
  • Grande rigidité
  • Très grande résistance à charges alternées
  • Compensation des défauts d'alignement
  • Compensation des charges de bord
  • Insensibilité à la saleté, à la poussière et aux peluches
  • Résistance à la corrosion et aux agents chimiques
  • Utilisation possible dans les liquides
  • Capacité d'amortissement élevée
  • Convient aux mouvements rotatifs, oscillants et linéaires
  • Faible jeu des bagues intérieures
  • Très faible poids

Domaines d'utilisation types : 
Dans quel cas le choisir
  • Si des économies de poids doivent être réalisées
  • Si des mouvements rotatifs, oscillants et linéaires doivent être effectués
  • En présence d’oscillations / de vibrations haute fréquence
  • Si un fonctionnement sans bruit est requis
  • Si un produit électriquement isolant est requis
  • Si une résistance à la corrosion est souhaitée
  • En combinaison avec des vérins pneumatiques et des ressorts à pression à gaz
  • Si une résistance aux agents chimiques est souhaitée
  • Si une grande rigidité est exigée
Dans quel cas ne pas le choisir
  • Si la température est supérieure à +90 °C
  • Si des vitesses de rotation supérieures à 0,5 m/s doivent être réalisées
  • En présence de sollicitations en traction et radiales importantes
  • Si des applications à vérin hydraulique doivent être mises en œuvre
  • Si des dimensions supérieures à 30 mm sont nécessaires
Utilisez nos filtres pour trouver le bon produit

Tolérances
Les éléments rotulés igubal® peuvent être utilisés avec différentes tolérances en fonction de l'application. La gamme standard est conçue avec un jeu important du palier qui permet un fonctionnement sûr même à des vitesses périphériques élevées. L'alésage de la bague intérieure est tolérancé E10. Les arbres doivent être tolérés entre h6 et h9. Vérification du diamètre intérieur
 
Coefficients de frottement dynamiques et vitesses
 
L'un des grands avantages des éléments igubal® réside dans le fait que les rotations rapides de l'arbre se produisent directement dans la calotte en matériaux iglidur®. Cette association plastique / acier permet d’obtenir des vitesse élevées, même en fonctionnement à sec. Compte tenu des charges radiales, les vitesses de rotation peuvent atteindre 0,5 m/s. Les mouvements angulaires des paliers sphériques se produisent par contre au niveau du diamètre extérieur sphérique de la calotte. Les éléments igubal® sans entretien conviennent également à des mouvements linéaires de l'arbre.
 
Résistance aux agents chimiques des éléments rotulés igubal®
 
L'absorption d'humidité de la calotte sphérique en igubal® J en milieu normal va jusqu'à 0,3% du poids normal. La limite de saturation dans l'eau est de l'ordre de 1,3%.
 
Résistance aux UV
 
La résistance à la corrosion des rotules igubal® les rend particulièrement intéressantes pour les applications à l'extérieur. Les rotules igubal® ont une tenue durable face aux rayons UV. La légère modification de la couleur (assombrissement) de la calotte sous l'effet des UV et d'autres influences extérieures n'a aucune incidence sur les propriétés mécaniques, électriques ou thermiques.
Données techniques
Accessoires
Téléchargements

Autres solutions