igusigus-icon-cart(0)

Moteur drylin® E EC/BLDC sans balais, avec capteur Hall et codeur, NEMA 34

MOT-EC-86-C-I-A product image
igus-icon-lupe
MOT-EC-86-C-I-A product image
igus-icon-lupe
MOT-EC-86-C-I-A technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-EC-86-C-I-A technical drawing
igus-icon-lupe
1 sur 4
Moteur drylin® E EC/BLDC sans balais, avec capteur Hall et codeur, NEMA 34
Moteur drylin® E EC/BLDC sans balais, avec capteur Hall et codeur, NEMA 34
Moteur drylin® E EC/BLDC sans balais, avec capteur Hall et codeur, NEMA 34
Moteur drylin® E EC/BLDC sans balais, avec capteur Hall et codeur, NEMA 34
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Taille : NEMA 34 / bride de 86 mm
  • Indice de protection : IP40
  • Couple nominal : 1,00 Nm
  • Tension nominale : 48 VDC
  • Raccords moteur possibles : cordon, codeur avec cordon
Réf.

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Aurélien ERSON
Aurélien ERSON

igus-icon-phone01.49.84.98.12

Livraisons et conseils techniques

Par téléphone
Du lundi au vendredi de 8h à 18h.
Permanence assurée par l'Allemagne le samedi  de 8h à 12h.
Online:
Chat disponible
24h/24