Mon interlocuteur
Sélectionner un département

Nous rencontrons actuellement un pic de commandes et les délais de livraison sont par conséquent pour certains articles rallongés de 10-15 jours ouvrables. En cas de besoin urgent, merci de vous rapprocher de votre interlocuteur igus afin de voir si un arrangement pourra être trouvé. Pour retrouver votre contact, rendez-vous dans le menu ci-dessus dans « Mon interlocuteur » ou cliquez ici.

Embout à rotule taraudé, EBRM, calotte en iglidur® FC180, mm

  • Embout à rotule détectable pour le secteur alimentaire : en matériaux conformes aux exigences du FDA et du règlement européen 10/2011
  • Calotte sphérique en iglidur® FC180
  • Filet à droite
  • Boîtier en igumid® FC
  • Gamme dimensionnelle E selon DIN ISO 12240
Description de produit
Embout à rotule taraudé igubal®
 
Les embouts à rotule igubal® sont résistants à la corrosion et peuvent être utilisés sans problème dans des conditions difficiles. Elles résistent aux acides et lessives alcalines faiblement dosés dans les milieux humides ou mouillés. Elles sont également particulièrement insensibles à la saleté et à la poussière.
 
Boîtier en igumid FC.
 
Ici, la calotte sphérique est en iglidur® FC180.
  • Matériau convenant aux produits alimentaires
  • Détectable
  • Matériau de la calotte : iglidur® FC180
  • Sens du filet : à droite
  • Matériau du boîtier : igumid® FC
  • Gamme dimensionnelle E selon DIN ISO 12240
  • Fonctionnement à sec sans entretien
  • Grande rigidité
  • Très grande résistance à charges alternées
  • Compensation des défauts d’alignement
  • Compensation des charges de bord
  • Insensibilité à la saleté, à la poussière et aux peluches
  • Résistance à la corrosion et aux agents chimiques
  • Capacité d'amortissement élevée
  • Pour les mouvements rotatifs, oscillants et linéaires
  • Faible poids

Domaines d’application type
  • Secteur alimentaire
  • Secteur des boissons
  • Emballage
Tolérances
Les éléments rotulés igubal® peuvent être utilisés avec différentes tolérances en fonction de l'application. La gamme standard est conçue avec un jeu important du palier qui permet un fonctionnement sûr même à des vitesses périphériques élevées. L'alésage de la bague intérieure est tolérancé E10. Les arbres doivent être tolérés entre h6 et h9. Vérification du diamètre intérieur
 
Coefficients de frottement dynamique et vitesses
 
L'un des grands avantages des éléments igubal® réside dans le fait que les rotations rapides de l'arbre se produisent directement dans la calotte en matériaux iglidur®. Cette association plastique / acier permet d'obtenir des vitesse élevées, même en fonctionnement à sec. Compte tenu des charges radiales, les vitesses de rotation peuvent atteindre 0,5 m/s. Les mouvements angulaires des paliers sphériques se produisent par contre au niveau du diamètre extérieur sphérique de la calotte. Les éléments igubal® exempts d'entretien conviennent également à des mouvements linéaires de l'arbre.
 
Résistance aux UV
 
La résistance à la corrosion des rotules igubal® les rend particulièrement intéressantes pour les applications à l'extérieur. Les rotules igubal® ont une tenue durable face aux rayons UV. La légère modification de la couleur (assombrissement) de la calotte sous l'effet des UV et d'autres influences extérieures n'a aucune incidence sur les propriétés mécaniques, électriques ou thermiques.
Données techniques
Accessoires