igusigus-icon-cart(0)

Câble impulseur readycable® similaire à Baumüller 393894 (30 m), câble de base ECN1313EQN1325, PVC, 10 x d

MAT9290040 product image
igus-icon-lupe
  • Pour sollicitations moyennes
  • Gaine extérieure en PVC
  • Résistant aux huiles (selon DIN EN 50363-4-1)
  • Sans silicone
  • Non propagateur de flamme
  • Code chainflex® : 4.4.2.1
Réf.
InfoInfoigus-icon-infoLa société igus® définit la longueur de câble comme la longueur complète, connecteurs ou confectionnement à extrémité nue compris.
Pas sûr.e que ce soit le bon choix ?

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Benoit MELAMED
Benoit MELAMED

igus-icon-phone01.49.84.95.68

Livraisons et conseils techniques

Par téléphone
Du lundi au vendredi de 8h à 18h.
Permanence assurée par l'Allemagne le samedi  de 8h à 12h.
Online:
Chat disponible
24h/24