Mon interlocuteur
Sélectionner un département

Articulation angulaire, WGLM LC MS, low cost, igubal®

  • Sens du filet : à gauche
  • Matériau du boîtier : igumid G
  • Pivot sphérique en acier zingué
  • Elément de liaison pour les mouvements rotatifs et oscillants
  • Faible poids
  • Montage très facile
  • Insensibilité à la saleté et à la poussière
Description de produit
Articulation angulaire igubal®
 
Les articulations angulaires igubal® sont résistantes à la corrosion et peuvent être utilisées sans problème dans des conditions difficiles. Elles résistent aux acides et lessives alcalines faiblement dosés dans les milieux humides ou mouillés. Elles sont également particulièrement insensibles à la saleté et à la poussière.
 
Le boîtier est réalisé en igumid G, un polymère renforcé de fibres longues particulièrement résistant aux coups. Le pivot sphérique est en acier zingué Pour des températures comprises entre -30 °C et +80 °C en continu.
  • Elément de liaison pour les mouvements rotatifs et oscillants
  • Faible poids
  • Montage très facile
  • Amortissement des vibrations
  • Insensibilité à la saleté et à la poussière
     
    Vous trouverez de nombreux autres domaines d'application sous Applications par secteurs d'activités
Données techniques