igusigus-icon-cart(0)

Moteur pas à pas drylin® E avec connecteur, NEMA 11

Standard
MOT-AN-S-060-001-028-M-A-AAAA product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-001-028-M-A-AAAA product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-001-028-M-A-AAAA technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-001-028-M-A-AAAA technical drawing
igus-icon-lupe
play iconMOT-AN-S-060-001-028-M-A-AAAA video
igus-icon-lupe
1 sur 5
Moteur pas à pas drylin® E avec connecteur, NEMA 11
Moteur pas à pas drylin® E avec connecteur, NEMA 11
Moteur pas à pas drylin® E avec connecteur, NEMA 11
Moteur pas à pas drylin® E avec connecteur, NEMA 11
Moteur pas à pas drylin® E avec connecteur, NEMA 11
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Taille : NEMA 11 / bride de 28 mm
  • Indice de protection carter moteur : IP65 (étanchéité arbre IP52)
  • Couple de maintien : 0,12 Nm
  • Courant nominal : 1,4 A
  • Raccordement moteur : connecteurs métriques M12
Réf.

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Aurélien ERSON
Aurélien ERSON

igus-icon-phone01.49.84.98.12

Livraisons et conseils techniques

Par téléphone
Du lundi au vendredi de 8h à 18h.
Permanence assurée par l'Allemagne le samedi  de 8h à 12h.
Online:
Chat disponible
24h/24