- Taille : NEMA 11 / bride de 28 mm
- Indice de protection : IP40
- Couple de maintien : 0,12 Nm
- Courant nominal : 1,00 A
- Raccordements moteur : cordons à connecteur JST
Moteur pas à pas drylin® E, fils avec connecteur JST, NEMA 11
Le poids léger pourtant puissant
L'avantage de ce moteur réside dans sa toute petite taille et son couple constant à des régimes élevés. Ce qui ne l’empêche pas de pouvoir déplacer des charges élevées, en combinaison avec une broche au pas adéquat. Il est utilisé dans la technique médicale, pour l'automatisation de laboratoires et pour l'automatisation industrielle. Un connecteur JST est disponible pour le raccordement du moteur. Celui-ci dépasse de 300 mm de la partie arrière du carter moteur. L'avantage de ce raccordement réside dans le fait qu'il est économique par rapport à un connecteur métrique. Le codeur est aussi équipé d'un connecteur JST. Celui-ci n'a par contre pas de câble. Le câble de la carte de pilotage est directement raccordé au codeur.